카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20570 3510960 hose clamp with worm gear drive 100-120
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.500 Clamping and positioning elements
01.100.500.20 Hose clamps
BN 20569, BN 950, BN 20570 Hose clamps with worm gear drive for medium pressure
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_500/01_100_500_20/bn_20569_950_20570/bn_20570.prj},{NB=BN 20570 3510960 hose clamp with worm gear drive 100-120(100)},{CNSORDERNO=3510960},{BNARTNR=3510960},{BNNORM1=DIN 3017},{BNNORM2=MIKALOR ASFA-S},{CNSMAT=INOX A4 W5},{BNMAT=INOX A4 W5},{FS=100-120},{D=100},{DHELP1=100.000},{DHELP2=120.000},{B1=12.2},{S1=0.800},{S1HELP1=0.800},{S1HELP2=0.800},{B2=18.000},{L=31.600},{H1=11.000},{H2=8.000},{H3=4.000},{N=1.200},{S2=7.000},{T=1.600},{V=0.000},{AD=7.0},{DR=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20570 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; MIKALOR ASFA-S), stainless steel A4 W5
Bill of material
BN 20570 3510960 hose clamp with worm gear drive 100-120
BNARTNR
Identification
3510960
3510960
BNNORM1
DIN 3017
BNNORM2
MIKALOR ASFA-S
BNMAT
Material
Stainless steel A2 W5
FS
For tube-diameter d1
100-120
100-120
D
Nominal diameter
mm
값 입력 D
Nominal diameter
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Band width ±1
12.2
mm
S1
Band thickness
0.800
mm
B2
Width max.
18.000
mm
L
Length
31.600
31.600
mm
H1
Height max.
11.000
mm
H2
Height ±0
8.000
mm
H3
Height min.
4.000
mm
N
Distance +0.31/+0.06
1.200
mm
S2
Thickness
7.000
mm
T
Distance ±0.3
1.600
mm
AD
Tightening torque max.
7.0
7.0
Nm
DR
Pressure max.
10.0
10.0
bar