카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 30718 5401522 serrated lock washer V M5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 786 Serrated lock washers type V, for countersunk head screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_786_30718/bn_30718.prj},{NB=BN 30718 5401522 serrated lock washer V M5},{CNSORDERNO=5401522},{BNARTNR=5401522},{BNNORM1=DIN 6798 V},{BNMAT=Federstahl 350-425 HV},{CNSMAT=Federstahl 350-425 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=9.800},{H=0.300},{N=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 30718 - Serrated lock washers type V, for countersunk head screws (DIN 6798 V), spring steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 30718 5401522 serrated lock washer V M5
BNARTNR
Identification
5401522
5401522
BNNORM1
DIN 6798 V
BNMAT
Material
Spring steel 350-425 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
DA
Inner diameter of installation face min.
5.300
5.300
mm
DW
Outer diameter of bearing face ~
9.800
9.800
mm
H
Height
0.300
0.300
mm
N
Number of teeth min.
14.000
14.000
mm