카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1354 1117378 tab washer M8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.60 Tab washers
BN 1354 Tab washers with long tab
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_60/bn_1354/bn_1354.prj},{NB=BN 1354 1117378 tab washer M8},{CNSORDERNO=1117378},{BNARTNR=1117378},{BNNORM1=DIN 93},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=22.000},{B=8.000},{H=0.750},{L1=20.000},{S=13.000},{R=4.000},{BNNORM3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1354 - Tab washers with long tab (DIN 93), stainless steel A4
Bill of material
BN 1354 1117378 tab washer M8
BNARTNR
Identification
1117378
1117378
BNNORM1
DIN 93
BNMAT
Material
Stainless steel A4
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
DA
Inner diameter of installation face
8.400
8.400
mm
DW
Outer diameter of bearing face
22.000
22.000
mm
B
Width tab
8.000
8.000
mm
H
Height
0.750
0.750
mm
L1
Length
20.000
20.000
mm
S
Width across flat
13.000
13.000
mm
R
Radius
4.000
4.000
mm