피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23111 9073113 Power 2 Tower Two-piece 09.3.0007 M6/13
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.1100 Power elements
BN 23111 Power 2 Tower Two-piece, external thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_1100/bn_23111/bn_23111.prj},{NB=BN 23111 9073113 Power 2 Tower Two-piece 09.3.0007 M6/13},{BNARTNR=9073113},{BNNORM1=MTCONNECTIVITY},{CODE=09.3.0007},{A=M6},{NDM=6.000},{B=10},{C=18.4},{D=2},{E=7.45},{F=13},{FUW=09.1.0002 / 09.2.0002},{BNMAT=Brass CuZn39Pb3},{BNSURFACE=tin-plated},{D11=7.460},{D1=6.9332},{N=44},{D2=6.450},{D3=5.000},{L1=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23111 - Power 2 Tower Two-piece, external thread
Bill of material
BN 23111 9073113 Power 2 Tower Two-piece 09.3.0007 M6/13
BNARTNR
Article no.
9073113
9073113
BNNORM1
MTCONNECTIVITY
DESG
Designation
09.3.0007 M6/13
09.3.0007 M6/13
CODE
Code
09.3.0007
09.3.0007
A
M6
M6
B
10
10
mm
C
18.4
18.4
mm
D
2
mm
E
7.45
7.45
mm
F
13
13
mm
FUW
For use with
09.1.0002 / 09.2.0002
09.1.0002 / 09.2.0002
BNMAT
Material
Brass CuZn39Pb3
BNSURFACE
Surface protection
tin-plated