카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3687711
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.600 Industrial enclosures
03.100.600.20 Mounting rails
BN 22919 Mounting rails
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_600/03_100_600_20/bn_22919/16201201.prj},{NB=3687711},{BNARTNR=3687711},{MD01=pho_pro_19814401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=16201201},{DESCSHORT=AL NS35-245},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Gehäusetyp AL 2616},{MANUID=16201201},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=AL NS35-245},{EF000010=DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm},{EF000040=7.500},{EF000386=1},{EF001438=245},{EF001457=Round hole},{EF002169=Steel},{EF002677=-},{EF006569=Sendzimir galvanized},{WEIGHT=0.091},{LENGTH=245},{COO=DE},{CTC=73089098},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687711 - Mounting rails
Bill of material
3687711
BNARTNR
Order number
3687711
MD01
VAR__MANUID_
16201201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AL NS35-245
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Gehäusetyp AL 2616
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
16201201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AL NS35-245
EF000010
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
EF000040
Höhe
7.500
EF000386
Materialstärke
1
EF001438
Länge
245
EF001457
Lochform
Round hole
EF002169
Werkstoff
Steel
EF002677
Bohrlochabstand mittig
-
EF006569
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.091
LENGTH
245
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
73089098
BNMAT
Werkstoff