카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20409 3808833 wire holder VWS3775-C
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.700 Mountings for cables and pipes
03.100.700.10 Fixed cable clamp
BN 20409, BN 20410 Wire holders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_700/03_100_700_10/bn_20409_20410/bn_20409.prj},{NB=BN 20409 3808833 wire holder VWS3775-C},{CNSORDERNO=3808833},{BNARTNR=3808833},{BNNORM1=Panduit®},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=natur},{B=14.5},{A=26.7},{MBD=9.5x19.1},{BD=4.7},{KL=2},{NRCODE=VWS3775-C},{D=19.1},{M=23.4},{I=2.5},{J=9.525}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20409 - Wire holders (Panduit®), PA 6.6, natural
Bill of material
BN 20409 3808833 wire holder VWS3775-C
BNARTNR
Identification
3808833
3808833
BNNORM1
Panduit®
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
B
14.5
14.5
mm
A
26.7
26.7
mm
MBD
Ø max.
9.5x19.1
9.5x19.1
BD
Drill diameter
4.7
mm
KL
Clamping length
2
mm
NRCODE
Code
VWS3775-C
VWS3775-C
D
19.1
19.1
mm
M
23.4
23.4
mm
I
2.5
2.5
mm
J
9.525
9.525
mm