카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13447 2001942 star knob E 40
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 13408, BN 13447 Star knobs nodular cast iron, deburred and sandblasted
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_13408_13447/bn_13447.prj},{NB=BN 13447 2001942 star knob E 40},{CNSORDERNO=2001942},{BNARTNR=2001942},{BNNORM1=DIN 6336 E},{CNSMAT=Cast iron GG 20},{BNMAT=Cast iron GG 20},{BNSURFACE=bright DIN 6336 E with tapped blind hole},{D1=40.000},{D2=14.000},{D3=22.000},{D4=8.000},{D5=M8},{DK=6.647},{P=1.250},{E1=5.000},{F=6.000},{H2=25.000},{H3=13.000},{R1=60.000},{R2=7.000},{R3=4.000},{R4=3.000},{R5=17.000},{R6=3.500},{R7=16.000},{R8=14.000},{R9=1.000},{T1=15.000},{T2=18.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 13447 - Star knobs nodular cast iron, deburred and sandblasted (DIN 6336 E), plain, DIN 6336 E with tapped blind hole
Bill of material
BN 13447 2001942 star knob E 40
BNARTNR
Identification
2001942
2001942
BNNORM1
DIN 6336 E
BNMAT
Material
Cast iron GG 20
BNSURFACE
Surface
plain DIN 6336 E with tapped blind hole
D1
Overall diameter
40.000
40.000
mm
D2
Diameter bottom
14.000
14.000
mm
D3
Diameter-undercut
22.000
22.000
mm
D4
Nominal thread
8.000
8.000
mm
D5
Thread 6H
M8
M8
DK
Nominal core diameter
6.647
6.647
mm
P
Pitch
1.250
1.250
mm
E1
Distance for R8
5.000
5.000
mm
F
Depth undercut
6.000
6.000
mm
H2
Height
25.000
25.000
mm
H3
Height to grips
13.000
13.000
mm
R1
Ball radius
60.000
60.000
mm
R2
Fillet
7.000
7.000
mm
R3
Fillet
4.000
4.000
mm
R4
Fillet undercut
3.000
3.000
mm
R5
Diameter in the space of grips
17.000
17.000
mm
R6
Fillet grip ends
3.500
3.500
mm
R7
Fillet between grips ~
16.000
16.000
mm
R8
Fillet
14.000
14.000
mm
R9
Fillet grips at undercut ~
1.000
1.000
mm
T1
Min. depth central drill
15.000
15.000
mm