카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13449 2002027 star knob E 50
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 13448, BN 13449 Star knobs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_13448_13449/bn_13449.prj},{NB=BN 13449 2002027 star knob E 50},{CNSORDERNO=2002027},{BNARTNR=2002027},{BNNORM1=DIN 6336 E},{CNSMAT=Aluminium },{BNMAT=Aluminium },{BNSURFACE=hochglanzpoliert},{D1=50.000},{D2=18.000},{D3=28.000},{D4=10.000},{D5=M10},{DK=8.376},{P=1.500},{E1=6.000},{F=8.000},{H2=32.000},{H3=17.000},{R1=70.000},{R2=8.000},{R3=5.000},{R4=4.000},{R5=21.000},{R6=4.000},{R7=20.000},{R8=17.000},{R9=1.000},{T1=18.000},{T2=21.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 13449 - Star knobs (DIN 6336 E), high gloss polished, DIN 6336 E steel hub with threaded blind hole
Bill of material
BN 13449 2002027 star knob E 50
BNARTNR
Identification
2002027
2002027
BNNORM1
DIN 6336 E
BNMAT
Material
Aluminum
BNSURFACE
Surface
high gloss polished
D1
Overall diameter
50.000
50.000
mm
D2
Diameter bottom
18.000
18.000
mm
D3
Diameter-undercut
28.000
28.000
mm
D4
Nominal thread
10.000
10.000
mm
D5
Thread 6H
M10
M10
DK
Nominal core diameter
8.376
8.376
mm
P
Pitch
1.500
1.500
mm
E1
Distance for R8
6.000
6.000
mm
F
Depth undercut
8.000
8.000
mm
H2
Height
32.000
32.000
mm
H3
Height to grips
17.000
17.000
mm
R1
Ball radius
70.000
70.000
mm
R2
Fillet
8.000
8.000
mm
R3
Fillet
5.000
5.000
mm
R4
Fillet undercut
4.000
4.000
mm
R5
Diameter in the space of grips
21.000
21.000
mm
R6
Fillet grip ends
4.000
4.000
mm
R7
Fillet between grips ~
20.000
20.000
mm
R8
Fillet
17.000
17.000
mm
R9
Fillet grips at undercut ~
1.000
1.000
mm
T1
Min. depth central drill
18.000
18.000
mm