카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14140 2102684 lobe knob 66384
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 14140 Lobe knobs with threaded stud, stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_14140/bn_14140.prj},{NB=BN 14140 2102684 lobe knob 66384},{CNSORDERNO=2102684},{BNARTNR=2102684},{BNNORM1=Elesa® VC.192-SST-p},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=66384},{DESCRIPTION=VC.192/40 S-p-M8x35},{DIM01=40},{DIM02=27},{DIM03=21},{DIM04=12},{DIM05=M8},{DIM06=35},{WEIGHT=40},{MA=8},{MB=6.466}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14140 - Lobe knobs with threaded stud, stainless steel (Elesa® VC.192-SST-p), black
Bill of material
BN 14140 2102684 lobe knob 66384
BNARTNR
Identification
2102684
2102684
BNNORM1
Elesa® VC.192-SST-p
BNMAT
Material
Thermoset
BNSURFACE
Surface
black
CODE
Code
66384
66384
DESCRIPTION
Description
VC.192/40 S-p-M8x35
VC.192/40 S-p-M8x35
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
l
27
27
mm
DIM03
d1
21
21
mm
DIM04
l2
12
12
mm
DIM05
d6g
M8
M8
DIM06
l
35
35
mm
WEIGHT
Weight [grams]
40
40