카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14141 2102811 lobe knob 67011
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 14141 Lobe knobs shortened series, with black-oxide steel boss and tapped through-hole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_14141/bn_14141.prj},{NB=BN 14141 2102811 lobe knob 67011},{CNSORDERNO=2102811},{BNARTNR=2102811},{BNNORM1=Elesa® VC.253},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=67011},{DESCRIPTION=VC.253/40 A-M12},{DIM01=40},{DIM02=19},{DIM03=23},{DIM04=17},{DIM05=14},{DIM06=3},{DIM07=1.5},{DIM08=M12},{DIM09=15},{WEIGHT=30},{MA=12},{MB=10.106}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14141 - Lobe knobs shortened series, with black-oxide steel boss and tapped through-hole (Elesa® VC.253), black
Bill of material
BN 14141 2102811 lobe knob 67011
BNARTNR
Identification
2102811
2102811
BNNORM1
Elesa® VC.253
BNMAT
Material
Thermoset
BNSURFACE
Surface
black
CODE
Code
67011
67011
DESCRIPTION
Description
VC.253/40 A-M12
VC.253/40 A-M12
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
L
19
19
mm
DIM03
d1
23
23
mm
DIM04
d2
17
17
mm
DIM05
d3
14
14
mm
DIM06
l2
3
3
mm
DIM07
h1
1.5
mm
DIM08
d6H
M12
M12
DIM09
h
15
15
mm
WEIGHT
Weight [grams]
30
30