카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14146 2103346 lobe knob 73253
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 14146 Lobe knobs with threaded stud, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_14146/bn_14146.prj},{NB=BN 14146 2103346 lobe knob 73253},{CNSORDERNO=2103346},{BNARTNR=2103346},{BNNORM1=Elesa® VH.153 p},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=73253},{DESCRIPTION=VH.153 p/25-M8x30},{DIM01=44},{DIM02=26},{DIM03=19},{DIM04=10},{DIM05=M8},{DIM06=30},{WEIGHT=44},{MA=8},{MB=6.466}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14146 - Lobe knobs with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® VH.153 p), black
Bill of material
BN 14146 2103346 lobe knob 73253
BNARTNR
Identification
2103346
2103346
BNNORM1
Elesa® VH.153 p
BNMAT
Material
Thermoset
BNSURFACE
Surface
black
CODE
Code
73253
73253
DESCRIPTION
Description
VH.153 p/25-M8x30
VH.153 p/25-M8x30
DIM01
D
44
44
mm
DIM02
L
26
26
mm
DIM03
d1
19
19
mm
DIM04
l2
10
10
mm
DIM05
d6g
M8
M8
DIM06
l
30
30
mm
WEIGHT
Weight [grams]
44
44