카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2947 3823135 solid star knob flat, with square-section bushing 70
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 2947 Solid Star Knobs flat, with square-section bushing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_2947/bn_2947.prj},{NB=BN 2947 3823135 solid star knob flat, with square-section bushing 70},{BNARTNR=3823135},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Duroplast FS 31},{BNSURFACE=schwarz},{D=70},{H=22},{KLEINH=14},{KLEIND=18},{D1=35},{T=5},{SH9=V7},{NENN=70},{X1=7},{P=1.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2947 - Solid Star Knobs flat, with square-section bushing (FASTEKS® FAL), Thermoset FS 31, black
Bill of material
BN 2947 3823135 solid star knob flat, with square-section bushing 70
BNARTNR
Identification
3823135
3823135
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Thermoset FS 31
BNSURFACE
Surface
black
D
70
mm
H
22
mm
KLEINH
h
14
mm
KLEIND
d
18
mm
D1
d1
35
T
t
5
mm
SH9
sH9
V7
V7