카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2993 3822872 star knob nut with stainless steel boss and threaded bush 40
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 2993 Star Knobs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_2993/bn_2993.prj},{NB=BN 2993 3822872 star knob nut with stainless steel boss and threaded bush 40},{BNARTNR=3822872},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{D=40},{H=25},{KLEIND=18},{M=13},{D1=M6},{NENN=40},{X1=6},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2993 - Star Knobs with stainless steel boss and threaded bush (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bill of material
BN 2993 3822872 star knob nut with stainless steel boss and threaded bush 40
BNARTNR
Identification
3822872
3822872
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Reinforced polyamide
BNSURFACE
Surface
black
D
40
40
mm
H
25
25
mm
KLEIND
d
18
18
mm
M
m
13
13
mm
D1
d1
M6
M6