카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13410 1397699 star knob E 50
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.50 Cross knobs
BN 13410 Star knobs with steel hub, tapped blind hole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_50/bn_13410/bn_13410.prj},{NB=BN 13410 1397699 star knob E 50},{CNSORDERNO=1397699},{BNARTNR=1397699},{BNNORM1=DIN 6335 E},{CNSMAT=Leichtmetall},{BNMAT=Leichtmetall},{BNSURFACE=hochglanzpoliert},{D1=50},{D2=18},{D3=25},{D5=10},{DK=8.376},{P=1.500},{H2=32},{H3=20},{R1=70},{R2=4.0},{R3=2.5},{R4=16.0},{T1=18},{T3=2.000},{T4=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 13410 - Star knobs with steel hub, tapped blind hole (DIN 6335 E), high gloss polished
Bill of material
BN 13410 1397699 star knob E 50
BNARTNR
Identification
1397699
1397699
BNNORM1
DIN 6335 E
BNMAT
Material
Alloy
BNSURFACE
Surface
polished
D1
Outer diameter
50
50
mm
D2
Diameter bottom
18
18
mm
D3
Diameter central part
25
25
mm
D5
Nominal thread 6H
10
10
mm
P
Pitch
1.500
1.500
mm
H2
Height form B
32
32
mm
H3
Height bottom up to grips
20
20
mm
R1
Orb diameter
70
70
mm
R2
Fillet
4.0
4.0
mm
R3
Fillet
2.5
2.5
mm
R4
Fillet between grips ~
16.0
16.0
mm
T1
Depth
18
18
mm
T3
Depth pre-drilling for pin
2.000
2.000
mm
T4
Depth center drill from top form D
16.000
16.000
mm