카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14282 1548786 revolving handle 21451
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.30 Mushroom knops
BN 14282 Revolving handles with threaded stud and spanner flats, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_30/bn_14282/bn_14282.prj},{NB=BN 14282 1548786 revolving handle 21451},{CNSORDERNO=1548786},{BNARTNR=1548786},{BNNORM1=Elesa® I.229+x},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=21451},{DESCRIPTION=I.229/55+x+M10},{DIM02=49},{DIM01=62},{DIM03=20},{DIM04=M10},{DIM05=17},{DIM06=15},{DIM07=7},{DIM08=12},{WEIGHT=115},{NDM=10.000},{KDM=8.160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14282 - Revolving handles with threaded stud and spanner flats, steel zinc plated (Elesa® I.229+x), black
Bill of material
BN 14282 1548786 revolving handle 21451
BNARTNR
Identification
1548786
BNNORM1
Elesa® I.229+x
BNMAT
material
Thermoset
BNSURFACE
Surface
black
CODE
Code
21451
DESCRIPTION
Description
I.229/55+x+M10
DIM02
D
49
mm
DIM01
L
62
mm
DIM03
d1
20
mm
DIM04
d6g
M10
DIM05
h
17
mm
DIM06
d2
15
mm
DIM07
l1
7
mm
DIM08
s
12
mm
WEIGHT
Weight [grams]
115