카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 486 1191144 angle joint stud C 10
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.30 Angle joints
BN 486 Angle joint studs type C, with screw stud
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_30/bn_486/bn_486.prj},{NB=BN 486 1191144 angle joint stud C 10(00)},{CNSORDERNO=1191144},{BNARTNR=1191144},{BNNORM1=DIN 71803 C},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{WKL1=0},{WKL2=0},{D=10.000},{L4=2.200},{GEW=M6},{D1=6.000},{D2=4.773},{P=1.000},{D3=10.000},{D4=5.000},{B=12.500},{L1=11.000},{H=15.500},{L2=1.200},{X=4.000},{SW=8.000},{R1=1.500},{R2=0.300},{ALPHA=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 486 - Angle joint studs type C, with screw stud (DIN 71803 C), plain
Bill of material
BN 486 1191144 angle joint stud C 10
BNARTNR
Identification
1191144
1191144
BNNORM1
DIN 71803 C
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
blank
D
Nominal diameter h9
10.000
10.000
mm
L4
Length of collar +0.4/0
2.200
2.200
mm
GEW
Nominal measure
M6
M6
mm
D1
Thread diameter h11
6.000
6.000
mm
D2
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
D3
Flange diameter h14
10.000
10.000
mm
D4
Min. diameter below orb ±0.2
5.000
5.000
mm
B
Length of threaded pin ±0.3
12.500
12.500
mm
L1
Position centre of orb ±0.3
11.000
11.000
mm
H
Height ±0.3
15.500
15.500
mm
L2
Stud length from thread min.
1.200
1.200
mm
X
Thread rudiment max.
4.000
4.000
mm
SW
Width across flat
8.000
8.000
mm
R1
Fillet ±0.2
1.500
1.500
mm
R2
Fillet max.
0.300
0.300
mm
ALPHA
Cone ±1°
7.000
7.000
°