카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48289 3400958 hex nylon insert lock nut 0.19
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/prevailing_torr_a_lock_nuts/bn_48289.prj},{NB=BN 48289 3400958 hex nylon insert lock nut 0.19},{CNSORDERNO=3400958},{BNARTNR=3400958},{BNNORM1=IFI 100-107},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=10#},{NS1=0.19000000},{TT=.190-32},{TYPE=UNF},{F=0.37500000},{G=0.433},{H=0.249},{J=0.083},{K=0.376},{M=0.009}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48289 - Hex nylon insert lock nuts type NM, Fine thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (IFI 100-107)
Bill of material
BN 48289 3400958 hex nylon insert lock nut 0.19
BNARTNR
Identification
3400958
BNNORM1
IFI 100-107
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size
10#
TT
Thread Type
.190-32
TYPE
Thread Type
UNF
F
Width Across Flats
3/8
인치
G
Width Across Corners - Max.
0.433
인치
H
Thickness - Max.
0.249
인치
K
Dia of Bearing Surface - Max.
0.376
인치