카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48752 3464242 blind rivet dome head 5/32x0.275
Bossard Inch
Pins, Rivets
Rivets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard_inch/pins_rivets/rivets/bn_48752.prj},{NB=BN 48752 3464242 blind rivet dome head 5/32x0.275-0.063},{CNSORDERNO=3464242},{BNARTNR=3464242},{BNNORM1=POP®},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.15625000},{L=0.275},{F=0.415},{GR=0.063},{GR1=0.063},{GR2=0.125},{RPN=Pop# SSD 52 SSBS},{HS=0.164},{D=0.159},{H=0.047},{E=0.328},{W=0.095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48752 - Blind rivets dome head, Open end, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (POP®)
Bill of material
BN 48752 3464242 blind rivet dome head 5/32x0.275
BNARTNR
Identification
3464242
3464242
BNNORM1
POP®
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Rivet Diameter
5/32
5/32
인치
L
Nominal Rivet Body - Length
0.275
0.275
인치
F
Nominal Rivet Side - Protrusion
0.415
0.415
인치
GR
Grip range
인치
RPN
Rivet Part Number
Pop# SSD 52 SSBS
Pop# SSD 52 SSBS
HS
Hole Size
0.164
0.164
인치
D
Body Diameter
0.159
0.159
인치
H
Flange Thickness
0.047
0.047
인치
E
Flange Diameter
0.328
0.328
인치
W
Nominal Mandrel Diameter
0.095
0.095
인치