??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O500 - REMOVABLE FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Bill of material
O500045.ZM08X1401S
CODE
Art.
MIS01
C
45 mm
MIS02
I
60 mm
MIS03
A
70 mm
MIS04
B
80 mm
MIS05
h
8 mm
MIS06
H
18 mm
MIS07
h1
11 mm
MIS08
d16g
M8 mm
MIS09
Q
15 mm
MIS10
Weight
281 gr