카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L27260.TM0601
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l272.prj},{NB=L27260.TM0601},{ART=L27260.TM0601},{A=60},{B=18},{H=33},{H1=24},{C=6},{D=16,5},{DX=16.5},{D1=M6},{D1X=6},{Q=19},{PESO=14},{F1=3000},{VER=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L272 - T HANDLE WITH HOLE THREADED INTO THE PLASTIC
Bill of material
L27260.TM0601
ART
Art.
L27260.TM0601
L27260.TM0601
A
60
60
mm
B
18
18
mm
H
33
33
mm
H1
h1
24
24
mm
C
c
6
6
mm
D
d
16,5
16,5
mm
D1
d1
M6
M6
Q
19
19
mm
PESO
Weight
14
14
g
F1
3000
3000
N