피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L80552.TD060113
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l805.prj},{NB=L80552.TD060113},{ART=L80552.TD060113},{A=52},{B=19},{H=26.0},{M=9.5},{C=16.5},{D=17},{D3=13},{D1=D06},{D1X=6},{Q=18},{PESO=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L805 - ''EUROMODEL'' WINGNUT WITH SMOOTH HOLE INSERT
Bill of material
L80552.TD060113
ART
Art.
L80552.TD060113
L80552.TD060113
A
52
52
mm
B
19
19
mm
H
26.0
26.0
mm
M
m
9.5
9.5
mm
C
c
16.5
16.5
mm
D
d
17
17
mm
D3
d3
13
13
mm
D1
d1
D06
D06
Q
18
18
mm
PESO
Weight
14
14
g