??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
N241 - MUFFE MIT STOPFEN UND GEWINDEBUCHSE
Stückliste
N24150.TM080113
ART
Art.
N24150.TM080113
D
49 mm
H
55 mm
M
13 mm
DD
d
32 mm
D3
d3
34 mm
H3
h3
5 mm
D1
d1
Q
20 mm
PESO
Gewicht
72 g