??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
N241 - MANICOTTO CON TAPPO E BOCCOLA FILETTATA
Lista materiale
N24150.TM080113
ART
Art.
N24150.TM080113
D
49 mm
H
55 mm
M
13 mm
DD
d
32 mm
D3
d3
34 mm
H3
h3
5 mm
D1
d1
Q
20 mm
PESO
Peso
72 g