??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
B321 - HALTERUNG TÜRGRIFF MIT ROHR D.20
Stückliste
B321.TG2001
ART
Art.
B321.TG2001
D
d
20 mm
D1
d1
8.5 mm
D3
d3
14.5 mm
D2
d2
4 mm
A
50 mm
B
30 mm
H
57 mm
HH
h
43 mm
H1
h1
33 mm
H4
h4
7 mm
H3
h3
12.5 mm
H2
h2
15 mm
M
18.5 mm
O
18 mm
F
17 mm
PESO
Gewicht
47 g