카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P54150.VZM14X110
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p541.prj},{NB=P54150.VZM14X110},{SHA256=jrB8S69B3V2wDUZFSb6ljWYQTglDbVht/mVg9TvMPNk=},{INAME=p541502evzm14x110},{NAME=p54150.vzm14x110},{NNCUSTOM=P541},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P54150.VZM14X110},{LINACUSTOM=P54150.VZM14X110},{STEPFILE=P54150VZM14X110.step},{PNGFILE=P541.png},{DWGFILE=P541.dwg},{CODE=P54150.VZM14X110},{MIS01=50},{MIS02=17.5},{MIS03=29.5},{MIS04=20.0},{MIS05=16},{MIS06=6.5},{MIS07=15},{MIS08=M14},{MIS09=110},{MIS10=299},{MIS11=33}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P541 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON SLIP BASE
Bill of material
P54150.VZM14X110
SHA256
jrB8S69B3V2wDUZFSb6ljWYQTglDbVht/mVg9TvMPNk=
jrB8S69B3V2wDUZFSb6ljWYQTglDbVht/mVg9TvMPNk=
INAME
Internal name
p541502evzm14x110
p541502evzm14x110
CODE
Art.
P54150.VZM14X110
P54150.VZM14X110
MIS01
D
50
50
mm
MIS02
H
17.5
17.5
mm
MIS03
H1
29.5
29.5
mm
MIS04
H3
20.0
20.0
MIS05
E
16
mm
MIS06
s
6.5
mm
MIS07
R
15
mm
MIS08
d1
M14
M14
mm
MIS09
Q
110
110
mm
MIS10
Weight
299
299
g
MIS11
F1
33
33
kN