카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P701080.TM10X10001
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p701.prj},{NB=P701080.TM10X10001},{SHA256=bgkGCyCpLpX70nsNWzmyqMlNcJT+PzZmZ8JG499//Ns=},{INAME=p7010802etm10x10001},{NAME=p701080.tm10x10001},{NNCUSTOM=P701},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R12,5 WITH NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P701080.TM10X10001},{LINACUSTOM=P701080.TM10X10001},{STEPFILE=P701080TM10X10001.step},{PNGFILE=P701.png},{DWGFILE=P701.dwg},{CODE=P701080.TM10X10001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS05=29},{MIS06=16},{MIS07=120},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=12.5},{MIS13=M10},{MIS14=100},{MIS15=146},{MIS16=10000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P701 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R12,5 WITH NON-SLIP BASE
Bill of material
P701080.TM10X10001
SHA256
bgkGCyCpLpX70nsNWzmyqMlNcJT+PzZmZ8JG499//Ns=
bgkGCyCpLpX70nsNWzmyqMlNcJT+PzZmZ8JG499//Ns=
INAME
Internal name
p7010802etm10x10001
p7010802etm10x10001
CODE
Art.
P701080.TM10X10001
P701080.TM10X10001
MIS01
D
80
mm
MIS02
H
20
mm
MIS03
I
65
mm
MIS04
H1
26
mm
MIS05
H3
29
mm
MIS06
h
16
mm
MIS07
A
120
mm
MIS08
E
13
mm
MIS09
s
5
mm
MIS10
d2
9
mm
MIS11
d
70
mm
MIS12
R
12.5
mm
MIS13
d1
M10
M10
mm
MIS14
Q
100
100
mm
MIS15
Weight
146
146
g
MIS16
F1
10000
N