카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P707080.TM20X19001
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p707.prj},{NB=P707080.TM20X19001},{SHA256=eBQnWEanjZt+3j6fuG74r//Ti6XLE6XLKL5DMvG59x4=},{INAME=p7070802etm20x19001},{NAME=p707080.tm20x19001},{NNCUSTOM=P707},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R15 WITH NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P707080.TM20X19001},{LINACUSTOM=P707080.TM20X19001},{STEPFILE=P707080TM20X19001.step},{PNGFILE=P707.png},{DWGFILE=P707.dwg},{CODE=P707080.TM20X19001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS05=29},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=16},{MIS09=7},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=15},{MIS13=M20},{MIS14=190},{MIS15=450},{MIS16=17000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P707 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R15 WITH NON-SLIP BASE
Bill of material
P707080.TM20X19001
SHA256
eBQnWEanjZt+3j6fuG74r//Ti6XLE6XLKL5DMvG59x4=
eBQnWEanjZt+3j6fuG74r//Ti6XLE6XLKL5DMvG59x4=
INAME
Internal name
p7070802etm20x19001
p7070802etm20x19001
CODE
Art.
P707080.TM20X19001
P707080.TM20X19001
MIS01
D
80
mm
MIS02
H
20
mm
MIS03
I
65
mm
MIS04
H1
26
mm
MIS05
H3
29
mm
MIS06
h
9
mm
MIS07
A
120
mm
MIS08
E
16
16
mm
MIS09
s
7
mm
MIS10
d2
9
mm
MIS11
d
70
mm
MIS12
R
15
mm
MIS13
d1
M20
mm
MIS14
Q
190
190
mm
MIS15
Weight
450
450
g
MIS16
F1
17000
N