피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W797.J05
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w797.prj},{NB=W797.J05},{SHA256=HmeF/OHcjiBD+GHN4vOSOA0/oUcPd1kPkfDnuxsQVp0=},{INAME=w7972ej05},{NAME=w797.j05},{NNCUSTOM=W797},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER WITH RING},{NBCUSTOM=W797.J05},{LINACUSTOM=W797.J05},{STEPFILE=W797.J05.step},{PNGFILE=W797.png},{DWGFILE=W797.dwg},{CODE=W797.J05},{MIS01=19},{MIS02=46.0},{MIS03=16},{MIS04=2.5},{MIS05=8},{MIS06=6.0},{MIS07=M08},{MIS08=5},{MIS09=5},{MIS10=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W797 - STEEL INDEXING PLUNGER WITH RING
Bill of material
W797.J05
CODE
Art.
W797.J05
W797.J05
MIS01
D
19
19
mm
MIS02
H
46.0
46.0
mm
MIS03
h
16
16
mm
MIS04
A
2.5
2.5
mm
MIS05
e
8
8
mm
MIS06
s
6.0
6.0
mm
MIS07
d2
M08
M08
mm
MIS08
d1 -0,02 -0,04
5
5
mm
MIS09
Q
5
5
mm
MIS10
Weight
11
11
gr