카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
N2502-06-02-SS
Brennan Industries
Double-Ferrule Tube Brass
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{brennan/double_ferrule_tube_brass/n2502.prj},{NB=N2502-06-02-SS},{DN=06},{T=3/8},{P=02},{D=0.6996},{G=0.6875},{MAT=Stainless Steel},{TD=0.281},{D1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
N2502-SS - IN-FNPT 90 Elbow
Bill of material
N2502-06-02-SS
PN
Part Number
N2502-06-02-SS
N2502-06-02-SS
T
T Tube O.D.
3/8
3/8
인치
P
P NPT (M)
1/8-27
1/4-18
3/8-18
1/2-14
1/8-27
1/4-18
3/8-18
1/2-14
A
1.2390
1.2390
인치
B
0.409
0.409
인치
D
0.6996
0.6996
인치
E
E Dia.
0.2795
0.2795
인치
F
F A/F
0.6875
0.6875
인치
G
G A/F
0.6875
0.6875
인치
HX
Hx
0.9134
0.9134
인치
HY
Hy
0.752
0.752
인치
MAT
Material
Stainless Steel