카탈로그: BRÖTJE
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÖTJE
BSW-K 8 7311519
BRÖTJE
Heat pump
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{broetje/waermepumpe/bsw_k_asmtab.prj},{NB=BSW-K 8 7311519 300},{BESTNR=7311519},{BES=SensoTherm BSW-K 8 B},{PTYP=KHG-WP},{GTIN=4017042120210},{LOD=300},{PDF=bsw_k_kc.pdf},{LINKWWW=https://www.broetje.de},{CS=zertifikate.png},{H=1950},{B=600},{T=650},{G=290},{EK=A++/A++},{EK2=A},{LP=L},{BS=Sole/Wasser},{BA=Kompakt},{WZ=Ja},{LE=6},{HL=7.86},{KL=6.17},{COP=4.65},{S=47},{BSV=200},{NR=8},{X=-137},{X1=-72},{X2=-7},{X3=58},{Y=305},{Y1=305},{Y2=305},{Y3=305},{Z=-355.5},{Z1=-355.5},{Z2=-355.5},{Z3=-355.5},{PPATH=assemblies/bsw_k_kc_asmtpl.prj},{SA810ID03=7311519}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BSW-K - Wärmepumpe für die Betriebsart Sole/Wasser
Bill of material
BSW-K 8 7311519
BESTNR
Designation
7311519
7311519
BES
Description
SensoTherm BSW-K 8 B
SensoTherm BSW-K 8 B
LOD
Level of Detail
300
200
300
200
PDF
Product data sheet
bsw_k_kc.pdf
LINKWWW
Link to website
https://www.broetje.de
CS
Certificate
H
Height
1950
mm
B
Width
600
mm
T
Depth
650
mm
G
Total weight
290
290
kg
EK
Energieeffizienzklasse Heizung 35 °C/55 °C
A++/A++
A++/A++
EK2
Energy efficiency class TWW
A
LP
Load profile
L
BS
Operating mode
Sole/Wasser
BA
Design type
Kompakt
WZ
Heat metering
Ja
LE
Leistung des Elektroheizstabs
6
kW
HL
Heizleistung B0/W35
7.86
7.86
kW
KL
Kälteleistung B0/W35
6.17
6.17
kW
COP
COP B0/W35
4.65
4.65
S
Schallleistungspegel
47
47
dB(A)
BSV
Gross storage volume
200
l
SA810ID03
7311519
7311519