카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3323-300044-Electromotive process valve - 2/2-way-diafragm control valve el.-mot.
Buerkert
Electromotive Valves
Diaphragm Valves
ON/OFF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/elektromotorischeventile/membranventile/aufzu/3323.prj},{NB=3323-300044-Elektromotorisches Prozessventil - 2/2-Wege-Membran Regelventil el.-mot.},{BUNR=300044},{PPATH=../3363/3363sblvg.prj},{DN=25},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{L=129.00},{EFUK=G},{EAN=MP},{BED=G},{KOMM=G},{GV=1},{KV=12,5},{CNSMASSEXACT=4.823}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3323 - Electromotive 2-way diaphragm valve
Bill of material
3323-300044-Electromotive process valve - 2/2-way-diafragm control valve el.-mot.
BUNR
Ident number
300044
300044
DN
Orifice size
25
25
mm
D
Port connection
33.7x2.0
33.7x2.0
mm
LTA
Port connection
SA44
SA44
mm
L
overall length
129.00
129.00
mm
EFUK
Function
G
mm
EAN
electr. connection
MP
MP
mm
BED
Operating
G
G
mm
KOMM
communication
G
mm
KV
KV value
12,5
12,5
mm
CNSMASSEXACT
Weight
4.823
4.823
kg