카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5281-2/2-way-solenoid-valve-ex-136142
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/22wege/5281ex.prj},{NB=5281ex-2/2-Wege-Magnetventil-Ex-136142},{BUNR=136142},{WW=A},{DN=50},{LTA=G2},{KV=40},{PP=0,2-16},{U=230/UC},{DW=NBR},{GS=1},{HB=0},{MH=24.700},{MA=40.000},{CNSMASSEXACT=4.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
5281Ex - 2/2-Way-Solenoid-Valve-Ex
Bill of material
5281-2/2-way-solenoid-valve-ex-136142
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
136142
136142
WW
Circuit function
A
DN
50
50
mm
LTAML
Port connection
G2
G2
KV
cv-value-water
40
40
m³/h
PP
Pressure range
0,2-16
U
Voltage/Frequency
230/UC
230/UC
V/Hz
DW
Sealing material
NBR
GS
with appliance plug socket?
1
1
HB
manual override
0
CNSMASSEXACT
Weight
4.950
4.950
kg