카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2030-A-2-32-EA-PP-SS28-G(-)
Buerkert
Products (A - Z)
2030
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2030/2030_asmtab.prj},{NB=2030-A-2-32-EA-PP-SS28-G(-)},{AUSF1=Stutzen},{AUSF2=2},{DN=32},{LTA=SS28},{DM=100},{ANTG=G},{BUNRADVB=648756},{WKST=PP},{KV=18.000},{DWST=EA},{SF=A},{SFS=wwa7.jpg},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','1062','8631'},{CNSMASSEXACT=3.330},{PPATH=2030_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 156
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2030 - 2/2-Wege-Membranventil mit Kunststoffgehäuse, pneumatisch betätigt
Bill of material
2030-A-2-32-EA-PP-SS28-G(-)
TYPECODE
Geräteschlüssel
2030-A-2-32-EA-PP-SS28-G(-)
2030-A-2-32-EA-PP-SS28-G(-)
AUSF1
Anschluss
Stutzen
Stutzen
DN
Nennweite
32
32
LTA
Leitungsanschluss
SS28
SS28
DM
Antriebsgröße
100
100
mm
ANTG
Antriebsgröße
G
G
WKST
Werkstoff
PP
PP
KV
Kv-Wert Wasser
18.000
18.000
m3/h
DWST
Dichtwerkstoff
EA
EA
SF
Steuerfunktion
A
A
SFS
Steuerfunktion symbolisch
wwa7.jpg
wwa7.jpg
mm
ANTYV
Vorbereitung für Ansteuerung für Typ...
-
1062
8631
-
1062
8631
mm
BUNRAD
Identnummer Adapterset für Ansteuerung... (Achtung muss zusätzlich bestellt werden!)
-
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.330
3.330
kg