카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2712-ISO-DN40-SA46-150-100--
Buerkert
Products (A - Z)
2712
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2712/2712-iso.prj},{NB=2712-ISO-DN40-SA46-150-100--},{PPATH=2712sblschweisanschluss.prj},{DN=40},{D=48.3x2},{LTA=SA46},{L=150.00},{ANTG=100},{DWST=EA},{VAR=},{KV=23.8},{SAA=N5},{NR=11},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8692, 8693, 8694'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2712-ISO - 2/2-way Globe Control Valve, DN 10-100
Bill of material
2712-ISO-DN40-SA46-150-100--
DN
Orifice size
40
40
D
Port Connection DSxWS
48.3x2
48.3x2
mm
LTA
Port connection
SA46
SA46
L
overall length
150.00
150.00
mm
ANTG
Actuator size
100
100
mm
KV
Kv-Value-Water
23.8
23.8
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
-
8692, 8693, 8694
-
8692, 8693, 8694