카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-DN50-TM47-D050-VS-ISO
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vs-iso-clamp.prj},{NB=3233-DN50-TM47-D050-VS-ISO},{PPATH=3233sbl-vsc-pps.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D=64.0x51.6x1.5},{LTA=TM47},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7},{BPEA=7},{DM=100},{NR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3233-VS-CLAMP-ISO - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED WITH CLAMP SMS3017/ISO2852
Bill of material
3233-DN50-TM47-D050-VS-ISO
DN
Diaphragm size
50
50
DN1
Orifice port connection
50
50
D
Port connection C1xD1xS1
64.0x51.6x1.5
64.0x51.6x1.5
mm
LTA
Bürkert-Code port connection
TM47
TM47
ANTRV
Actuator version
Top+Handwheel PPS
Top+Handwheel PPS
ANTR
Bürkert-Code actuator size
D050
D050
KV
Cv-Value-Water
50.0
50.0
m³/h
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
7
7
bar
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
7
7
bar