피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2100-DIN-DN32-SD45-090-0-8690
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Seat valve Element
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/sitzventilelement/ventile/2100-din.prj},{NB=2100-DIN-DN32-SD45-090-0-8690},{PPATH=2100sbls.prj},{DN=32},{D=35.0x1.5},{LTA=SD45},{ANTG=090},{ANTGSAP=N},{WW=0},{KV=28},{NR=24},{GV=1},{LTAC=0},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691'},{DIST1=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2100-DIN - 2/2-way Angle-Seat Valve with DIN
Bill of material
2100-DIN-DN32-SD45-090-0-8690
DN
Orifice size
32
32
mm
D
Port Connection DSxWS
35.0x1.5
35.0x1.5
mm
LTA
Port connection
SD45
SD45
ANTG
Actuator size
090
090
WW
Circuit function
0
0
mm
KV
Cv-Value-Water
28
28
m³/h
GV
Geometrie Variante Gehäuse
1
1
ANTYV
Prepared for Controller of type...
8690
8691
8690
8691