카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8681-196423-Control head for decentralized automation of hygienic process valves
Buerkert
Process and Control Valves
Process Valve Automation
ON/OFF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/automat/aufzu/steuerkopfdd.prj},{NB=8681-196423-Steuerkopf},{BUNR=196423},{ELA=SW22},{EX=ohne},{CON=M12, 12pol. Kabel 80cm},{VSP=E},{VSPT=12...28V DC},{KOMM=0},{KOMMT=ohne},{ANZM=3},{STOPF=JD34},{CNSMASSEXACT=0.865}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8681 - Control head for decentralized automation of hygienic process valves
Bill of material
8681-196423-Control head for decentralized automation of hygienic process valves
BUNR
Ident number
196423
196423
EX
ATEX Zone 2/22 Kat. 3
without
without
CON
connection
M12, 12pin. cabel 80cm
M12, 12pin. cabel 80cm
VSPT
supplay voltage
12..28 V DC
12..28 V DC
KOMMT
communication
without
without
ANZM
number solenoid valve
3
3
CNSMASSEXACT
Weight
0.865
0.865
kg