카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8137-560167-Radar Level measurement device for higher pressure ranges
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Level
Radar
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fuellstand/radar/8137.prj},{NB=8137-560167-Radar-Füllstands-Messgerät für hohe Druckbereiche},{BUNR=560167},{AUSF=Standard Ausführung},{SPFR=14-36 V DC},{AUSG=4-20 mA/HART (2 Leiter)},{AUSF1=ø 75 mm},{LTA=Flansch 4\" ANSI B16.5 / 150 PSI},{EA=Kabelverschraubung M20x1,5},{LTA1=4},{A=75.000},{B=216.000},{C=228.600},{D=19.100},{F=8.000},{E=23.900},{K=190.500},{CNSMASSEXACT=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8137 - Radar Level measurement device for higher pressure ranges
Bill of material
8137-560167-Radar Level measurement device for higher pressure ranges
BUNR
Ident number
560167
560167
AUSF
Description
Standard version
Standard version
SPFR
Supply voltage
14-36 V DC
14-36 V DC
AUSG
Output
4-20 mA/HART (2 wires)
AUSF1
Antenna version
ø 75 mm
ø 75 mm
LTA
Port connection
Flange 2" ANSI B16.5 / 150 PSI
Flange 2" ANSI B16.5 / 150 PSI
EA
Electrical connection
Cable gland M 20 x 1.5
CNSMASSEXACT
Weight
7.000
7.000
kg