카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8112-558128-Vibrating level switch with extension tube
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Level
Tuning Fork
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fuellstand/schwinggabel/8112.prj},{NB=8112-558128-Vibrations-Fuellstandschalter},{BUNR=558128},{AUSG=Doppelrelais (DPDT), 2 potenialfreie Kontakte},{SPFR=20-72 V DC / 20-250 V AC (5A)},{L=500},{LTA=NPT 1},{EA=2 Kabelverschraubungen M20x1,5},{LTA1=1},{A=477.200},{A1=47.100},{CNSMASSEXACT=0.945}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8112 - Vibrating filling level switch with extension tube
Bill of material
8112-558128-Vibrating level switch with extension tube
BUNR
Ident number
558128
558128
AUSG
Output
Double relay (DPDT), 2 floating
Double relay (DPDT), 2 floating
SPFR
Supply voltage
20-72 V DC / 20-250 V AC (5A)
20-72 V DC / 20-250 V AC (5A)
L
Extension tube length
500
500
mm
LTA
Process connection
NPT 1
NPT 1
EA
Electrical connection
2 cable glands M20x1.5
2 cable glands M20x1.5
CNSMASSEXACT
Weight
0.945
0.945
kg