카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
5350 1/4
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5350_5380.prj},{NB=5350 1/4},{IDNR=},{MOD=5350 1/4},{MODX=5350_1/4},{B2=G1/4},{B2NDM=13.157},{B2KDM=11.445},{PHY=5},{L=27.0},{SW=17},{INFO=Infotext},{SWX=13.000},{D=9.000},{D1=7.950},{D2=6.500},{D3=10.900},{L1=8.750},{L2=1.700},{L3=0.775},{F1=1.250},{F2=0.525},{R1=0.500},{R2=0.000},{H=11.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 5350... and Mod. 5380
Bill of material
5350 1/4
MOD
Mod.
5350 1/4
5350 1/4
B2
G1/4
G1/4
PHY
Ø
5
5
mm
L
27.0
27.0
mm
SW
17
17
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext