카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
X2510 3/8-1/2
Camozzi
Pneumatic connection
Stainless steel fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2510.prj},{NB=X2510 3/8-1/2},{MOD=X2510 3/8-1/2},{D=R3/8},{D1=R1/2},{DX=17.145},{DX1=21.336},{H=11.0},{H1=14.0},{L=31.0},{SW=22},{KDM2=21.336},{D2=12.000},{D3=15.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings - Mod. X2510
Bill of material
X2510 3/8-1/2
MOD
Mod.
X2510 3/8-1/2
X2510 3/8-1/2
D
R3/8
R3/8
D1
R1/2
R1/2
H
11.0
11.0
mm
H1
14.0
14.0
mm
L
31.0
31.0
mm
SW
22
22
mm