카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
XMFO 1/4
Camozzi
Pneumatic connection
Stainless steel fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_xmfo.prj},{NB=XMFO 1/4},{MOD=XMFO 1/4},{D=M15 x 0.75},{DF=G1/4},{DMX=15.000},{DFX=13.157},{DMX1=10.000},{H=35},{L=77},{L1=43},{S=21.5},{Z=82},{SW=22},{SW1=20},{D1=34.000},{D2=21.000},{D3=14.000},{D4=12.000},{D5=22.000},{Q1=4.000},{Q2=4.000},{Q3=15.000},{Q4=7.000},{Q5=10.000},{Q6=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings - Mod. XMFO
Bill of material
XMFO 1/4
MOD
Mod.
XMFO 1/4
XMFO 1/4
D
M15 x 0.75
M15 x 0.75
DF
d
G1/4
G1/4
H
35
35
mm
L
77
77
mm
L1
43
43
mm
S
21.5
21.5
mm
Z
82
82
mm
SW
22
22
mm
SW1
20
20
mm