카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
B6812 6-1/8
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Beverage fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_6000_7000_fb/mod_b6812.prj},{NB=B6812 6-1/8},{MOD=B6812 6-1/8},{G=6},{D=G1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{H=6.0},{T=18.0},{L=30.5},{SW=12},{L1=21.360},{L2=3.200},{L3=0.350},{L4=1.700},{L5=6.800},{L6=19.500},{D1=7.500},{D2=8.500},{D3=11.800},{D4=13.300},{D5=6.000},{PESO=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. B6812
Bill of material
B6812 6-1/8
MOD
Mod.
B6812 6-1/8
B6812 6-1/8
G
6
6
mm
D
G1/8
G1/8
H
6.0
6.0
mm
T
18.0
18.0
mm
L
30.5
30.5
mm
SW
12
12
mm
PESO
Weight
10
10
g