카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
ASPA0-W025G1-063P2
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Angle seat valves Series ASP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_sede_inclinata_serie_asp/serie_asp_filettata.prj},{NB=ASPA0-W025G1-063P2},{SERIE=AS},{ATTUATORE=P},{MATERIALECORPO=A},{FUNZIONE=0},{DIREZIONEFLUSSO=W},{DIAMETRO=DN 25},{DIAMETROX=025},{CONNESSIONE=G1},{TAGLIAATTUATORE=Ø63 mm},{TAGLIAATTUATORX=063},{MATATTUATORE=P},{GUARNIZIONI=2},{DN=25.000},{G=1\"},{T=16.000},{A=170.000},{L=76.000},{SW=38.000},{C=83.000},{C1=70.000},{C2=79.000},{R=52.000},{K=150.000},{Q=G1/4\"},{GX=33.250},{F1=36.000},{F2=32.000},{X=76.500},{Y=103.400},{Z=57.400},{A1=22.000},{A2=45.000},{SW2=36.000},{KX=53.500},{TC=13.000},{TAP=12.000},{DT=27.700},{FT=40.000},{E=22.000},{POS=7},{FRENULO=6},{XVERTICALE=37.830},{DIST=23.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series ASP angle seat valve - threaded
Bill of material
ASPA0-W025G1-063P2
SERIE
Series
AS
ATTUATORE
Actuator
P = tecnopolymer actuator
P = tecnopolymer actuator
MATERIALECORPO
Body material
A = brass
A = brass
FUNZIONE
Function
0 = 2/2 NO
1 = 2/2 NC
3 = 2/2 double effect
0 = 2/2 NO
1 = 2/2 NC
3 = 2/2 double effect
DIREZIONEFLUSSO
Flow direction
W = under seat (liquids and gases, antiwater hammer)
Y = above seat (gases)
W = under seat (liquids and gases, antiwater hammer)
Y = above seat (gases)
DIAMETRO
Diameter
DN 25
DN 25
CONNESSIONE
Connection
G1 = threaded BSP DIN 228-1
N1 = threaded NPT ASME B1.20.1
G1 = threaded BSP DIN 228-1
N1 = threaded NPT ASME B1.20.1
TAGLIAATTUATORE
Actuator size
Ø63 mm
Ø63 mm
MATATTUATORE
Actuator material
P = polyamide PA66 30% GF
P = polyamide PA66 30% GF
GUARNIZIONI
Gaskets
2 = for standard temperature -20 ÷ 130 ° C
2 = for standard temperature -20 ÷ 130 ° C
DN
25.000
25.000
G
1"
1"
T
16.000
16.000
A
170.000
170.000
L
76.000
76.000
SW
38.000
38.000
C
83.000
83.000
R
52.000
52.000
K
150.000
150.000
Q
G1/4"