카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
A22416
CARCANO
STEEL FITTINGS FOR ROPE AND CHAIN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{carcano/carfer/224.prj},{NB=A22416},{CODE=A22416},{SIZE=M 16},{INFO=Catalogue},{A=36.0},{B=64.0},{C=28.0},{D=16},{E=10},{F=14.0},{G=79},{L=51},{WEIGHT=0.30},{MTT=70},{WLL=1500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
CARCANO
Description
224 - FRENCH TYPE EYEBOLTS - ALLOY STEEL
Bill of material
A22416
CODE
Code
A22416
A22416
SIZE
Size
M 16
M 16
INFO
Catalogue
Catalogue
A
36.0
36.0
mm
B
64.0
64.0
mm
C
28.0
28.0
mm
D
16
16
mm
E
10
10
mm
F
14.0
14.0
mm
G
79
79
mm
L
51
51
mm
WEIGHT
Weight
0.30
0.30
kg
MTT
Maximum tightening torque
70
70
Nm
WLL
W.L.L.
1500
1500
kg