UA30EAD35NPTI
Carlo Gavazzi
Sensors
Ultrasonic Sensors
M30 Sensors Metal Housing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/ultrasonic_sensors/m30_sensors_metal_housing/m30_cable.prj},{NB=UA30EAD35NPTI},{SHA256=O1Od4Y8MwKJeFxFJ3sX+H+EhfOrf8vVCIqd/BKhFha0=},{INAME=ua30ead35npti},{NAME=ua30ead35npti},{NNCUSTOM=UA30MC},{NTCUSTOM=M30 Ultrasonic metal},{NBCUSTOM=UA30EAD35NPTI},{LINACUSTOM=UA30EAD35NPTI},{STEPFILE=3D_UA30CAD35_Cable.stp},{PNGFILE=UA30EAD35_M_cable.png},{CODE=UA30EAD35NPTI},{SENS=350÷3500},{BLD=350},{ANOUT=-},{SWOUT=2x NPN},{PW=15÷30},{MXCUR=300},{NLCUR=50},{CON=Cable},{HOU=M30, cylindric, stainless steel},{DIM1=30},{DIM2=93},{IP=IP67},{TMP=-20°÷+70°C/-4°÷+158°F},{DS=ua30ead35npm1ti.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M30 Cable
Bill of material
UA30EAD35NPTI
CODE
Code
UA30EAD35NPTI
UA30EAD35NPTI
SENS
Sensing range
350÷3500
mm
BLD
Blind zone
350
mm
ANOUT
Analogue output
-
-
SWOUT
Switching output
2x NPN
2x NPN
PW
Rated voltage
15÷30
15÷30
Vdc
MXCUR
Max output current
300
300
mA
NLCUR
No load current
50
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
M30, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
30
mm
DIM2
Lenght
93
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+70°C/-4°÷+158°F
C°/°F
DS
Datasheet
ua30ead35npm1ti.pdf
pdf