카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
71-04301-10-1
Caster Concepts
Casters
Kingpinless Style Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/kingpinless_style/71_std_asmtab.prj},{NB=71-04301-10-1},{SERIES=71},{CT=1},{WD=4},{WW=3.00},{WT=10},{BRNG=1},{SLO=},{WB=},{TG=},{PPATH=71_asmtpl.prj},{TL=2.62500},{XTPS=5},{YTPS=7.25},{XBHS=3.375},{YBHS=5.25},{XST=4.125},{YST=6.125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
71 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters - Kingpinless Style
Bill of material
71-04301-10-1
PN
Reference Number
71-04301-10-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2000
lbs
SERIES
Series
71
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
인치
WW
Width
3.00
3.25
3.00
3.25
인치
WT
Material
Cast Iron
Cast Iron
OH
OAH
6.00
인치
SL
Swivel Lead
2.00
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
Straight Roller
WGHT
Wt.
20.00
lb
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
Passive
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
Passive
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Single Side
Dual Side
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Single Side
Dual Side
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
7.25
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25
인치
XST
X Slotted to
4.125
인치
YST
Y Slotted to
6.125
인치