피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
391Q35K100RZ2351
Conveyer & Caster
MedCaster
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ccefi/medcaster/casters/391_asmtab.prj},{NB=391Q35K100RZ2351},{SER=391},{MO=Central Locking Stem},{SIZE=2351},{D=4.00000000},{W=1.25000000},{TT=35KR},{BR=Q},{PPATH=391_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
R391 (to 264 lb/ea)
Bill of material
391Q35K100RZ2351
PN
Part Number
391Q35K100RZ2351
SER
Series
391
MO
Mounting Options
Central Locking Stem
SIZE
Stem Size
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
D
Wheel Dia.
4
5
6
8
4
5
6
8
인치
W
Tread Width
1 1/4
인치
TT
Tread Type
35K Thermoplastic Rubber
35K Electrically Conductive Thermoplastic Rubber
32C Natural Solid Rubber
32C Electrically Conductive Natural Solid Rubber
35K Thermoplastic Rubber
35K Electrically Conductive Thermoplastic Rubber
32C Natural Solid Rubber
32C Electrically Conductive Natural Solid Rubber
CAP
Capacity
220
lbs
BR
Caster Brake
Total Lock
Total and Direction Lock
Total Lock
Total and Direction Lock
H
Load Height
5 1/2
인치
R
Swivel Rad.
3 11/16
인치
WB
Wheel Bearing
Precision Ball