카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
35K080r
Conveyer & Caster
MedCaster
Hospital Bed/Stretcher Replacement Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ccefi/medcaster/hospital_wheels/35k_thermoplastic_rubber_asmtab.prj},{NB=35K080r},{WH=35K Thermoplastic Rubber},{D=3.15},{CAP=220},{WB=Precision Ball},{HUB=1.44},{BB=0.31250000},{PPATH=35k_thermoplastic_rubber_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
35K - TPR (to 220 lb/ea)
Bill of material
35K080r
PN
Part Number
35K080r
WH
Wheel
35K Thermoplastic Rubber
D
Wheel Dia.
3.15
4.00
5.00
6.00
8.00
3.15
4.00
5.00
6.00
8.00
인치
W
Tread Width
1 1/8
인치
CAP
Capacity
220
lbs
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
HUB
Hub Length
1.44
인치
BB
Bearing Bore
5/16
인치