카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
SX-05-ARZ-125-05
Conveyer & Caster
MedCaster
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ccefi/medcaster/wheels/arz_asmtab.prj},{NB=SX-05-ARZ-125-05},{WH=High-Temp Thermal Rubber},{D=5},{W=1.250},{CAPN=Capacity reduces to 91 kg (200 lbs.) for use in pressurized steam sterilization applications},{WB=Precision Ball},{R=35.400},{R1=4.000},{W1=30.000},{TT=6.000},{R2=3.000},{DD=8.000},{PPATH=arz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
ARZ - 1.25" Wide (to 250 lb/ea)
Bill of material
SX-05-ARZ-125-05
PN
Part No.
SX-05-ARZ-125-05
WH
Wheel Type
High-Temp Thermal Rubber
D
Wheel Diameter
5
6
5
6
인치
W
Tread Width
1.250
인치
CAP
Capacity
250
lb.
CAPN
Capacity Note
Capacity reduces to 91 kg (200 lbs.) for use in pressurized steam sterilization applications
WB
Bearing Type
Precision Ball